La impresora de etiquetas de código de barras compacta de la serie C168 cuenta con tecnología innovadora y mano de obra de calidad superior. Con una estructura rígida, un motor y un sistema de transmisión altamente confiables, y una gran capacidad de cinta de 360M, los usuarios disfrutan de un tiempo de inactividad mínimo y un bajo costo de servicio. Con operaciones intuitivas, el C168 es ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Impresora de etiquetas Postek C168/300s con HEAT™, 300dpi, velocidad de impresión de 4ips
Impresora de etiquetas de sobremesa Postek C168/300s con HEAT℮, 300dpi, velocidad de impresión de 4ips
Salida, DC 24V, 2.5A
Las impresoras de etiquetas de códigos de barras compactas de la serie C168 cuentan con una tecnología innovadora y una mano de obra de calidad superior, es ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Sensores reflectantes y transmisivos
Ofrece una gran flexibilidad para imprimir en la mayoría de tipos de etiquetas, incluidas las continuas, las etiquetas con espacios y las etiquetas con marcas.
Soporte multimedia gratuito
Cuadruplica fácilmente la capacidad del soporte, ahorrándole tiempo en el cambio del soporte, lo que aumenta enormemente la eficacia.
Cojinetes de bolas y fijos
Todas las piezas giratorias están soportadas por rodamientos de bolas o cojinetes fijos, eliminando así el desgaste causado por el contacto directo con el plástico.
que aplica calor a la superficie que se está marcando.
para imprimir papel térmico.
es adecuada para papel estucado, PET, etc.
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | — | — | 4.5" color LCD | — |
Resolución de impresión | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 4ips | 5ips | 4ips | 3ips |
Anchura máxima de impresión | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Longitud máxima de impresión | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Direct Thermal | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.06-0.25mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-111mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-120mm |
Anchura de cinta | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Longitud de cinta | 300m max. | — | 300m max. | 110m |
Potencia nominal de entrada | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potencia nominal de salida | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
E***a
Indonesia