La estructura especialmente diseñada del módulo del cabezal de impresión térmica (TPH) garantiza tanto un excelente efecto de impresión como una vida útil ultralarga del cabezal de impresión. El manejo de grandes volúmenes, la facilidad de uso, el funcionamiento rápido y fluido y la impresión de etiquetas de gran calidad se combinan para hacer de la serie iQ una opción ideal para la impresión DT.
Haz clic para ampliar la imagen
Impresora comercial de etiquetas Postek IQ200 RFID con HEAT™, 203dpi, velocidad de impresión de 5ips
Impresora comercial de etiquetas Postek iQ200 con HEAT™, 203dpi, velocidad de impresión de 5ips
16MB SDRAM
incluido el revestimiento
Transmisivo
(150x218x255mm)
Características
El revestimiento antifricción adicional de la superficie del TPH lo hace aún más duradero y reduce en gran medida la posibilidad de desgaste prematuro del TPH.
Transferencia de calor por convección
Enfría la temperatura de trabajo de la impresora.
Rodamiento de bolas o fijo
Elimina el desgaste causado por el contacto directo con el plástico.
Conexión WiFi estándar
Permite más flexibilidad para conectarse con dispositivos móviles.
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | — | — | LCD en color de 4.5" | — |
Resolución de impresión | 203dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 5ips | 3ips | 4ips | 4ips |
Anchura máxima de impresión | 104mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Longitud máxima de impresión | 1016mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
Modo de impresión | Térmica directa | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.06-0.25mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Anchura de cinta | — | 110mm | 110mm | 110mm |
Longitud de cinta | — | 110m | 300m máx. | 300m máx. |
Potencia nominal de entrada | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potencia nominal de salida | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Impresora comercial de etiquetas Postek iQ200 con HEAT™, 203dpi, velocidad de impresión de 5ips
La estructura especialmente diseñada del módulo del cabezal de impresión térmica (TPH) garantiza tanto un excelente efecto de impresión como una vida útil ultralarga del cabezal de impresión. El manejo de grandes volúmenes, la facilidad de uso, el funcionamiento rápido y fluido y la impresión de etiquetas de gran calidad se combinan para hacer de la serie iQ una opción ideal para la impresión DT.
16MB SDRAM
incluido el revestimiento
Transmisivo
(150x218x255mm)
El revestimiento antifricción adicional de la superficie del TPH lo hace aún más duradero y reduce en gran medida la posibilidad de desgaste prematuro del TPH.
Transferencia de calor por convección
Enfría la temperatura de trabajo de la impresora.
Rodamiento de bolas o fijo
Elimina el desgaste causado por el contacto directo con el plástico.
Conexión WiFi estándar
Permite más flexibilidad para conectarse con dispositivos móviles.
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | — | — | LCD en color de 4.5" | — |
Resolución de impresión | 203dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 5ips | 3ips | 4ips | 4ips |
Anchura máxima de impresión | 104mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Longitud máxima de impresión | 1016mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
Modo de impresión | Térmica directa | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.06-0.25mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Anchura de cinta | — | 110mm | 110mm | 110mm |
Longitud de cinta | — | 110m | 300m máx. | 300m máx. |
Potencia nominal de entrada | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potencia nominal de salida | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
204,49 € (IVA incluido)