El cable de conexión directa FS for Mellanox MCP7H50-V01AR30 Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200 G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100 G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H01AR30, 1.5m (5ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR
Cable de conexión DAC de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatible con Mellanox MCP7H50-H01AR30 para InfiniBand HDR (1.5 metros, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable de conexión DAC de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatible con Mellanox MCP7H50-H01AR30 para InfiniBand HDR (1.5 metros, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
El cable de conexión directa FS for Mellanox MCP7H50-V01AR30 Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200 G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100 G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
85,00 € (IVA excluido)
102,85 € (IVA incluido)