El cable óptico activo compatible genérico QSFP56 a 2x 100G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y de dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible genérico, 2m (7ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56
Cable breakout óptico activo compatible genérico, 200G QSFP56 a 2x 100G QSFP56 (2m, QSFP56 a QSFP56)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable breakout óptico activo compatible genérico, 200G QSFP56 a 2x 100G QSFP56 (2m, QSFP56 a QSFP56)
El cable óptico activo compatible genérico QSFP56 a 2x 100G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y de dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.208,00 € (IVA excluido)
1.461,68 € (IVA incluido)