El cable de cobre de conexión directa compatible con Mellanox MCA7J50-H003R, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 está diseñado para su uso en sistemas 200GBASE HDR InfiniBand. Este cable cumple con IEEE 802.3cd por estándar Ethernet, compatible con QSFP MSA e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con Mellanox, 3m (10ft) MCA7J50-H003R 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con Mellanox, 200G QSFP56 a 2×100G QSFP56 (3m, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con Mellanox, 200G QSFP56 a 2×100G QSFP56 (3m, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
El cable de cobre de conexión directa compatible con Mellanox MCA7J50-H003R, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 está diseñado para su uso en sistemas 200GBASE HDR InfiniBand. Este cable cumple con IEEE 802.3cd por estándar Ethernet, compatible con QSFP MSA e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
200,00 € (IVA excluido)
242,00 € (IVA incluido)