El cable de conexión directa SFP56 compatible genérico funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC cumple con los estándares IEEE802.3cd y SFF-8432. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 50G.
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56 Esta imagen trata sobre S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221017163232h16j2s.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56 Esta imagen trata sobre S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232h16j2s.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56 Esta imagen trata sobre S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232mqku9m.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56 Esta imagen trata sobre S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171632328mks6d.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56 Esta imagen trata sobre S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232ggkn1a.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56 Esta imagen trata sobre S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101716323277x958.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56 Esta imagen trata sobre S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171632435iwa7b.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56
#163478
#163478
54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: S56-PC02
44 vendidos
2 comentarios
7 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2m (7ft) 50G SFP56
Specifications
Part Number
S56-PC02
Vendor Name
FS
Connector Type
SFP56 to SFP56
Max Data Rate
50Gbps
Cable Length
2m(7ft)
Wire AWG
26AWG
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC
Cable Type
Passive Twinax
Compatible
Generic
Temperature
0°C to 70°C (32 to 158°F)
Application
50G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocol
SFP28 MSA
SFF-8432
SFF-8432
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210171635009r0oem.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Advantage (1)Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
A***n
France
26 de jun. de 2023
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***g
Luxembourg
18 de jun. de 2023
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente