Los módulos MTP® de loopback se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 200/400G. Los dispositivos permiten verificar y probar los transceptores con interfaz MTP® - dispositivos 400G QSFP-DD SR8. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los cables troncales/latiguillos MTP®.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de loopback de fibra 16 fibras MTP® hembra tipo 1 OM4 50/125 multimodo
Módulo de loopback de fibra 16-fibras MTP® hembra tipo 1 OM4 50/125 multimodo
Módulo de loopback de fibra 16-fibras MTP® hembra tipo 1 OM4 50/125 multimodo
Los módulos MTP® de loopback se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 200/400G. Los dispositivos permiten verificar y probar los transceptores con interfaz MTP® - dispositivos 400G QSFP-DD SR8. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los cables troncales/latiguillos MTP®.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
63,00 € (IVA excluido)
76,23 € (IVA incluido)