Este transceptor SFP56 compatible genérico proporciona un rendimiento 10/25/50GBase-LR multitasa de hasta 10 km a través de OS2 SMF mediante un conector LC dúplex. Este transceptor es compatible con los estándares SFP56 MSA, SFF-8432 y SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real a través de la interfaz I2C. El módulo SFP-50GMLR-31-I es adecuado para Ethernet 50GBASE, aplicaciones Fronthaul de red 5G y puede funcionar en entornos industriales adversos, como telecomunicaciones, aplicaciones de exterior y marina, petróleo y gas, minería.
Nota: El FS P/N ha cambiado de SFP-50GMLR-31-I a SFP-50GMLR-31-I, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10/25/50GBASE-LR SFP56 1311nm 10km LC dúplex SMF DOM industrial
Módulo transceptor compatible genérico 10/25/50GBASE-LR SFP56 (SMF, 1311nm, 10km, LC dúplex, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Módulo transceptor compatible genérico 10/25/50GBASE-LR SFP56 (SMF, 1311nm, 10km, LC dúplex, industrial, DOM)
Este transceptor SFP56 compatible genérico proporciona un rendimiento 10/25/50GBase-LR multitasa de hasta 10 km a través de OS2 SMF mediante un conector LC dúplex. Este transceptor es compatible con los estándares SFP56 MSA, SFF-8432 y SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real a través de la interfaz I2C. El módulo SFP-50GMLR-31-I es adecuado para Ethernet 50GBASE, aplicaciones Fronthaul de red 5G y puede funcionar en entornos industriales adversos, como telecomunicaciones, aplicaciones de exterior y marina, petróleo y gas, minería.
Nota: El FS P/N ha cambiado de SFP-50GMLR-31-I a SFP-50GMLR-31-I, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
369,00 € (IVA excluido)
446,49 € (IVA incluido)