El cable de conexión directa QSFP+ compatible con NVIDIA MC2207130-003 funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC es compatible con los estándares IEEE802.3ba, SFF-8436 MSA e Infiniband FDR. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance en salas de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 56G.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo 56G QSFP+ compatible con Mellanox, MC2207130-003, para InfiniBand FDR 3m (10ft)
Cable DAC compatible con NVIDIA InfiniBandMC2207130-003, QSFP+ 56G (3 metros, pasivo, QSFP+ 56G, 26AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable DAC compatible con NVIDIA InfiniBandMC2207130-003, QSFP+ 56G (3 metros, pasivo, QSFP+ 56G, 26AWG)
El cable de conexión directa QSFP+ compatible con NVIDIA MC2207130-003 funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC es compatible con los estándares IEEE802.3ba, SFF-8436 MSA e Infiniband FDR. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance en salas de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 56G.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
93,00 € (IVA excluido)
112,53 € (IVA incluido)