El DAC QSFP-DD de 200G permite principalmente enlaces de 200G de gran ancho de banda y admite una velocidad Ethernet de 200G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Los cables DAC QSFP-DD de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-DD de 200G de los conmutadores/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes. FS ofrece actualmente cables de cobre pasivos en longitudes de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 metros.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2.5m (8ft) 200G QSFP-DD
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 200G QSFP-DD (2.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 200G QSFP-DD (2.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
El DAC QSFP-DD de 200G permite principalmente enlaces de 200G de gran ancho de banda y admite una velocidad Ethernet de 200G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Los cables DAC QSFP-DD de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-DD de 200G de los conmutadores/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes. FS ofrece actualmente cables de cobre pasivos en longitudes de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 metros.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
216,59 € (IVA incluido)