FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 1111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.
Esta imagen trata sobre 111.

Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox(IB) MFA1A00-E100, 100G QSFP28 para InfiniBand EDR 100m (328ft)

#155558
#155558

≤3.5W 7.5mm Infiniband EDR Fibra óptica

324,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO100
392,04 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO100
147 vendidos
4 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox(IB) MFA1A00-E100, (100m, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Mellanox(IB) son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con las normas QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
Q28-AO100
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud de cable
100m (328ft)
Material de chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
InfiniBand EDR
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos

Características

Conectividad 100G para centros de datos

Con un consumo <2.2W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.

Especificaciones

Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox(IB) MFA1A00-E100, (100m, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Mellanox(IB) son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con las normas QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
Q28-AO100
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud de cable
100m (328ft)
Material de chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
InfiniBand EDR
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Características
Conectividad 100G para centros de datos

Con un consumo <2.2W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

324,00 € (IVA excluido)

392,04 € (IVA incluido)

Prepedido