El transceptor SFP28 proporciona un rendimiento de 10/25GBASE-LR de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G y centro de datos. Es totalmente compatible con la norma SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 y las partes aplicables de la norma SFF-8431.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico 10/25GBASE-LR SFP28 para centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver óptico 10/25GBASE-LR SFP28 para centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
El transceptor SFP28 proporciona un rendimiento de 10/25GBASE-LR de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G y centro de datos. Es totalmente compatible con la norma SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 y las partes aplicables de la norma SFF-8431.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
69,00 € (IVA excluido)
83,49 € (IVA incluido)