Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Mellanox TSQS-851HG-15M son ensamblajes de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y operan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con las normas QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox(IB) TSQS-851HG-15M, 100G QSFP28 15m (49ft)
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox(IB) TSQS-851HG-15M, 100G QSFP28 (15m, QSFP28 a QSFP28)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Con un consumo <2.2W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox(IB) TSQS-851HG-15M, 100G QSFP28 (15m, QSFP28 a QSFP28)
Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Mellanox TSQS-851HG-15M son ensamblajes de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y operan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con las normas QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Con un consumo <2.2W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
154,00 € (IVA excluido)
186,34 € (IVA incluido)