El módulo transceptor QSFP28 50GBASE-ZR2 es un transceptor de alto rendimiento que soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre OS2 SMF. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de serie de 2 hilos. Los dos transmisores son láseres LAN-WDM de 1310nm que generan dos señales ópticas de salida de 25GBps, que se multiplexan juntas en el puerto de salida óptico. Los dos receptores son fotodiodos PIN que detectan (tras la desmultiplexación óptica) señales ópticas de entrada de 2× 25GBps.
Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 y SFF-8636. Es adecuado para aplicaciones Ethernet de 50GB.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ZR2-50G a QSFP-ZR2-50G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 50GBASE-ZR2QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico 50GBASE-ZR2 QSFP28 (1310nm, 80km, DOM, LC dúplex, SMF)
Soluciones de conexión
Módulo transceptor/Transceiver óptico 50GBASE-ZR2 QSFP28 (1310nm, 80km, DOM, LC dúplex, SMF)
El módulo transceptor QSFP28 50GBASE-ZR2 es un transceptor de alto rendimiento que soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre OS2 SMF. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de serie de 2 hilos. Los dos transmisores son láseres LAN-WDM de 1310nm que generan dos señales ópticas de salida de 25GBps, que se multiplexan juntas en el puerto de salida óptico. Los dos receptores son fotodiodos PIN que detectan (tras la desmultiplexación óptica) señales ópticas de entrada de 2× 25GBps.
Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 y SFF-8636. Es adecuado para aplicaciones Ethernet de 50GB.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ZR2-50G a QSFP-ZR2-50G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.287,00 € (IVA excluido)
3.977,27 € (IVA incluido)