El transceptor SFP+ admite longitudes de enlace de hasta 20km sobre OS2 SMF a través de conectores LC dúplex y es adecuado para aplicaciones de centro de datos y Ethernet 1/10G. Cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 y SFF-8431. El monitoreo de diagnóstico digital integrado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
El SFP-1/10GLR20-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, ferrocarriles y sistemas de transporte inteligente (ITS), marina, petróleo y gas, minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver perzonalizado, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver perzonalizado, 1/10GBASE-LR SFP+ (SMF, 1310nm, 20km, LC dúplex, DOM)
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor/Transceiver perzonalizado, 1/10GBASE-LR SFP+ (SMF, 1310nm, 20km, LC dúplex, DOM)
El transceptor SFP+ admite longitudes de enlace de hasta 20km sobre OS2 SMF a través de conectores LC dúplex y es adecuado para aplicaciones de centro de datos y Ethernet 1/10G. Cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 y SFF-8431. El monitoreo de diagnóstico digital integrado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
El SFP-1/10GLR20-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, ferrocarriles y sistemas de transporte inteligente (ITS), marina, petróleo y gas, minería, etc.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
32,00 € (IVA excluido)
38,72 € (IVA incluido)