El conjunto de cable breakout QSFP-DD a 8x50G SFP56 DAC de 400G está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 8xSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 3m (10ft) 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 (3m, pasivo, QSFP-DD a 8 SFP56, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 (3m, pasivo, QSFP-DD a 8 SFP56, 28AWG)
El conjunto de cable breakout QSFP-DD a 8x50G SFP56 DAC de 400G está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 8xSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
359,00 € (IVA excluido)
434,39 € (IVA incluido)