Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP7H50-V003R26, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona a través de cobre pasivo, que no requiere energía adicional una garantizar la conectividad de calidad. Este cable de conexión cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y de dos puertos QSFP56 de 100G en el otro, y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc..
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 3m (10ft) compatible con Mellano MCP7H50-V003R26,200G QSFP56 a 2x100G QSFP56
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellano MCP7H50-V003R26,200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (3m, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellano MCP7H50-V003R26,200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (3m, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP7H50-V003R26, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona a través de cobre pasivo, que no requiere energía adicional una garantizar la conectividad de calidad. Este cable de conexión cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y de dos puertos QSFP56 de 100G en el otro, y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc..
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
125,00 € (IVA excluido)
151,25 € (IVA incluido)