El cable de conexión directa QSFP+ compatible genérico de 40G a 4x10G SFP+ funciona sobre cobre activo, lo que permite una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable de conexión es compatible con los estándares SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP+ de 40G y puertos SFP+ de 10G en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión directa de cobre activo 9m (29ft), compatible genérico, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+
Cable de conexión directa de cobre activo, compatible genérico, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ (9m, activo, QSFP+ a SFP+, 26AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
Cable de conexión directa de cobre activo, compatible genérico, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ (9m, activo, QSFP+ a SFP+, 26AWG)
El cable de conexión directa QSFP+ compatible genérico de 40G a 4x10G SFP+ funciona sobre cobre activo, lo que permite una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable de conexión es compatible con los estándares SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP+ de 40G y puertos SFP+ de 10G en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
235,00 € (IVA excluido)
284,35 € (IVA incluido)