FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 87.
Esta imagen trata sobre 87.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 87.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 87.
Esta imagen trata sobre 87.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 87.
Esta imagen trata sobre 1.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1L10-CR, 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF para InfiniBand EDR

#152487
#152487

IB 100G LR4 25G NRZ Semtech ≤3.5W

389,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
97 vendidos
8 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 19 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1L10-CR, 100GBASE-LR4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Mellanox MMA1L10-CR está diseñado para el uso en sistemas InfiniBand EDR de 100 Gb/s con un rendimiento de hasta 10 km de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8661, SFF-8636,IEEE 802.3 100GBASE-LR4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
MMA1L10-CR
Nombre del proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103,125Gbps (4x 25,78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Máxima distancia del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
LAN WDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-4,3~4,5dBm
Sensibilidad del receptor
<-10,6dBm
Presupuesto de potencia
6,3dB
Sobrecarga del receptor
4. 5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato de modulación
NRZ
Protocolos
SFF-8661 Revisión 1.9,SFF-8636 Revisión 2.10a, IEEE 802.3-2018 100GBASE-LR4
Aplicación
Infiniband 100G EDR
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Bajo consumo para ahorrar energía
El Chip Semtech incorporado permite una transmisión 100G estable y bajo consumo, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Semtech Chip
Transmisión estable
≤3.5W
Menor consumo de energía
100Gbps
Alto rendimiento
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Proceso riguroso para garantizar una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
850nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Conector
LC dúplex/UPC
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
LC dúplex/UPC
Distancia del cable (máx.)
10km
70m@OM3
100m@OM4
500m
2km
Tipo de cable
SMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
LAN WDM EML
VCSEL
DFB
4 x CWDM DML (DFB)
Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Consumo de energía
≤3.5W
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
Infiniband 100G EDR
Infiniband 100G EDR
Infiniband 100G EDR
Infiniband 100G EDR
Especificaciones

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1L10-CR, 100GBASE-LR4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Mellanox MMA1L10-CR está diseñado para el uso en sistemas InfiniBand EDR de 100 Gb/s con un rendimiento de hasta 10 km de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8661, SFF-8636,IEEE 802.3 100GBASE-LR4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
MMA1L10-CR
Nombre del proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103,125Gbps (4x 25,78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Máxima distancia del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
LAN WDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-4,3~4,5dBm
Sensibilidad del receptor
<-10,6dBm
Presupuesto de potencia
6,3dB
Sobrecarga del receptor
4. 5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato de modulación
NRZ
Protocolos
SFF-8661 Revisión 1.9,SFF-8636 Revisión 2.10a, IEEE 802.3-2018 100GBASE-LR4
Aplicación
Infiniband 100G EDR
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El Chip Semtech incorporado permite una transmisión 100G estable y bajo consumo, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Semtech Chip
Transmisión estable
≤3.5W
Menor consumo de energía
100Gbps
Alto rendimiento
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Proceso riguroso para garantizar una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
850nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Conector
LC dúplex/UPC
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
LC dúplex/UPC
Distancia del cable (máx.)
10km
70m@OM3
100m@OM4
500m
2km
Tipo de cable
SMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
LAN WDM EML
VCSEL
DFB
4 x CWDM DML (DFB)
Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Consumo de energía
≤3.5W
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
Infiniband 100G EDR
Infiniband 100G EDR
Infiniband 100G EDR
Infiniband 100G EDR

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

389,00 € (IVA excluido)

470,69 € (IVA incluido)

Prepedido