Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), punch down, blanco (10 pzas./paquete)
Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP de perforación
Soluciones de conexión
Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP de perforación
Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
14,00 € (IVA excluido)
16,94 € (IVA incluido)