El módulo transceptor óptico QSFP+ compatible con Mellanox MC2210511-LR4 está diseñado para usarse en sistemas FDR InfiniBand de 40 Gb/s con un rendimiento de hasta 10 km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP+ MSA, SFF-8436 e IEEE 802.3ba. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes de computación de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF para InfiniBand FDR
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex/UPC | LC dúplex/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 10km | 10km | 100m@OM3 150m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Modulación | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB CWDM | DFB CWDM | VCSEL | VCSEL |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Consumo de energía | ≤3.5W | ≤2.5W | ≤1.5W | ≤1.5W |
Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G |
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico QSFP+ compatible con Mellanox MC2210511-LR4 está diseñado para usarse en sistemas FDR InfiniBand de 40 Gb/s con un rendimiento de hasta 10 km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP+ MSA, SFF-8436 e IEEE 802.3ba. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes de computación de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex/UPC | LC dúplex/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 10km | 10km | 100m@OM3 150m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Modulación | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB CWDM | DFB CWDM | VCSEL | VCSEL |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Consumo de energía | ≤3.5W | ≤2.5W | ≤1.5W | ≤1.5W |
Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
309,00 € (IVA excluido)
373,89 € (IVA incluido)