El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 23AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen ni se rompan durante la instalación. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución más rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) LSZH, gris, 10ft (3m)
#151639
#151639
8,59 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGLSZH
25 vendidos
1 comentario
5 preguntas
20 en almacén DE. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
512 en almacén global. Recibe tu pedido el 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) LSZH, 23AWG, 1000Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
LSZH
Longitud
10ft (3m) (incluidos enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
23
Diámetro exterior (mm)
5.8 ± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Cables de codificación por colores para una identificación visual rápida
Pruebas de cables de Fluke Networks
Confianza del 100% en la prueba de cables de red de Fluke Networks de que cada cable de red cumple con el rendimiento especificado.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (2)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
B***n
United States
12 de abr. de 2023
Thanks again for your work and help.
Please let your manager know that I think you (and all your colleagues) went above what I expected to help resolve this.
This is something FS.com has done in the past already and I'm always very impressed by the level of support you and your company provide for small users like me.
Please let your manager know that I think you (and all your colleagues) went above what I expected to help resolve this.
This is something FS.com has done in the past already and I'm always very impressed by the level of support you and your company provide for small users like me.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente