FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.

Conector rápido SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 monomodo 0.9/2.0/3.0mm, férula prepulida montaje en campo

#151565
#151565

SC UPC 0.9, 2.0, 3.0mm OM2/OM3/OM4/OM5

4,20 € (IVA excluido)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
5,08 € (IVA incluido)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
357 vendidos
0 comentario
0 pregunta
46 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Conector rápido SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 monomodo 0.9/2.0/3.0mm, férula prepulida montaje en campo

Los conectores rápidos SC/UPC son conectores prepulidos en fábrica e instalables sobre el terreno que eliminan por completo la necesidad de pulirlos a mano sobre el terreno. La tecnología de empalme mecánico probada, que garantiza una alineación precisa de la fibra, un trozo de fibra prepulido en fábrica y un gel de adaptación de índices patentado se combinan para ofrecer una terminación inmediata de baja pérdida a las fibras ópticas

La serie de conectores de montaje en campo ya es una solución popular para el cableado óptico en el interior de edificios y pisos para aplicaciones LAN y CCTV y, con la expansión de FTTX, ya está demostrando ser el conector elegido por los operadores tradicionales, los municipios, las empresas de servicios públicos y los operadores alternativos. Este conector óptico de montaje en campo es apto para fibra multimodo OM2/OM3/OM4/OM5 con un diámetro de 0.9/2.0/3.0mm (retire el clip de cola negro cuando trabaje con fibras de 2.0/3.0mm).

Especificaciones
Tipo de conector
SC
Pulido
UPC
Férula
Cerámica
Modo de fibra
OM2/OM3/OM4/OM5 multimodo
Diámetros del cable
0,9/2,0/3,0mm
Dimensión
50mm
Pérdida de inserción
≤ 0,35dB
Pérdida de retorno
≥ 20dB
Prueba de tensión
0,9mm 10 N, 2,0mm 20 N, 3,0mm 50 N
Temperatura
Almacenamiento -40 a 85 °C
En funcionamiento -40 a 85 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Los conectores prepulidos soportan la instalación en el campo
Los conectores rápidos están diseñados para entornos de instalaciones, paneles de conexión y requisitos de reparación/reemplazo rápidos, así como para aplicaciones que requieren un despliegue rápido de la red.
Reinsertado hasta dos veces
Para cables OM2/OM3/OM4/OM5
Pérdida de inserción ≤0.35dB
Instrucciones de instalación

Inserta la fibra en el tapón de rosca

Despega el tampón hermético de 900μm y límpialo con un pañuelo humedecido en alcohol

Corta la fibra desnuda a 8mm con una cuchilla de fibra óptica

Inserta la fibra en el cuerpo del conector a través de la guía de la fibra y detente cuando se doble

Empuja el anillo fijo hacia delante para bloquear la fibra y, a continuación, aprieta el tapón roscado

Instala la carcasa SC para completar la conexión y la instalación habrá terminado

Especificaciones

Conector rápido SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 monomodo 0.9/2.0/3.0mm, férula prepulida montaje en campo

Los conectores rápidos SC/UPC son conectores prepulidos en fábrica e instalables sobre el terreno que eliminan por completo la necesidad de pulirlos a mano sobre el terreno. La tecnología de empalme mecánico probada, que garantiza una alineación precisa de la fibra, un trozo de fibra prepulido en fábrica y un gel de adaptación de índices patentado se combinan para ofrecer una terminación inmediata de baja pérdida a las fibras ópticas

La serie de conectores de montaje en campo ya es una solución popular para el cableado óptico en el interior de edificios y pisos para aplicaciones LAN y CCTV y, con la expansión de FTTX, ya está demostrando ser el conector elegido por los operadores tradicionales, los municipios, las empresas de servicios públicos y los operadores alternativos. Este conector óptico de montaje en campo es apto para fibra multimodo OM2/OM3/OM4/OM5 con un diámetro de 0.9/2.0/3.0mm (retire el clip de cola negro cuando trabaje con fibras de 2.0/3.0mm).

Especificaciones
Tipo de conector
SC
Pulido
UPC
Férula
Cerámica
Modo de fibra
OM2/OM3/OM4/OM5 multimodo
Diámetros del cable
0,9/2,0/3,0mm
Dimensión
50mm
Pérdida de inserción
≤ 0,35dB
Pérdida de retorno
≥ 20dB
Prueba de tensión
0,9mm 10 N, 2,0mm 20 N, 3,0mm 50 N
Temperatura
Almacenamiento -40 a 85 °C
En funcionamiento -40 a 85 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Los conectores prepulidos soportan la instalación en el campo
Los conectores rápidos están diseñados para entornos de instalaciones, paneles de conexión y requisitos de reparación/reemplazo rápidos, así como para aplicaciones que requieren un despliegue rápido de la red.
Reinsertado hasta dos veces
Para cables OM2/OM3/OM4/OM5
Pérdida de inserción ≤0.35dB
Instrucciones de instalación

Inserta la fibra en el tapón de rosca

Despega el tampón hermético de 900μm y límpialo con un pañuelo humedecido en alcohol

Corta la fibra desnuda a 8mm con una cuchilla de fibra óptica

Inserta la fibra en el cuerpo del conector a través de la guía de la fibra y detente cuando se doble

Empuja el anillo fijo hacia delante para bloquear la fibra y, a continuación, aprieta el tapón roscado

Instala la carcasa SC para completar la conexión y la instalación habrá terminado

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

4,20 € (IVA excluido)

5,08 € (IVA incluido)

46 en almacén global