El cable óptico activo 400G QSFP-DD, 2x200G QSFP56, opera sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite acceder a parámetros operativos en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400 GbE en un lado y dos conectores de 200 GbE separados en el otro lado y es adecuado para centros de datos Aplicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) de breakout compatible genérico 10m (33ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
Cable óptico activo (AOC) de breakout compatible genérico 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (10m, QSFP-DD a QSFP56)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable óptico activo (AOC) de breakout compatible genérico 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (10m, QSFP-DD a QSFP56)
El cable óptico activo 400G QSFP-DD, 2x200G QSFP56, opera sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite acceder a parámetros operativos en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400 GbE en un lado y dos conectores de 200 GbE separados en el otro lado y es adecuado para centros de datos Aplicaciones.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.324,00 € (IVA excluido)
1.602,04 € (IVA incluido)