El cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con HW, cable de conexión directa QSFP28 a 4x25G SFP28 funciona sobre cobre activo, lo que permite una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable de conexión es compatible con los estándares SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA y SFP28 MSA.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28 de 100G y puertos SFP28 de 25G en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con HW, 1m (3ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con HW, 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (1m, activo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con HW, 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (1m, activo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
El cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con HW, cable de conexión directa QSFP28 a 4x25G SFP28 funciona sobre cobre activo, lo que permite una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable de conexión es compatible con los estándares SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA y SFP28 MSA.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28 de 100G y puertos SFP28 de 25G en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
125,00 € (IVA excluido)
151,25 € (IVA incluido)