Los cables de conexión ópticos activos QSFP-DD a 4 QSFP56 de 400G están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 53,125 Gbps por canal mediante modulación PAM4. Este cable breakout cumple con los estándares IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox, 5m (16ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox 400G QSFP-DD (5m, QSFP-DD a 4x QSFP56)
100G<3W
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox 400G QSFP-DD (5m, QSFP-DD a 4x QSFP56)
Los cables de conexión ópticos activos QSFP-DD a 4 QSFP56 de 400G están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 53,125 Gbps por canal mediante modulación PAM4. Este cable breakout cumple con los estándares IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
100G<3W
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.494,00 € (IVA excluido)
1.807,74 € (IVA incluido)