El DAC QSFP-DD de 400G permite principalmente enlaces de gran ancho de banda de 400G y admite una velocidad de Ethernet de 400G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre los puertos QSFP-400G de los conmutadores/routers dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox, 2.5m (8ft) MCP1660-W02AE26 400G QSFP-DD
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox, MCP1660-W02AE26 400G QSFP-DD (2.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox, MCP1660-W02AE26 400G QSFP-DD (2.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
El DAC QSFP-DD de 400G permite principalmente enlaces de gran ancho de banda de 400G y admite una velocidad de Ethernet de 400G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre los puertos QSFP-400G de los conmutadores/routers dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
219,00 € (IVA excluido)
264,99 € (IVA incluido)