El cable óptico activo compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores separados de 200GbE en el otro lado y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) compatible con Mellanox, 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 7m (23ft)
Cable AOC compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (7m, QSFP-DD a QSFP56)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable AOC compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (7m, QSFP-DD a QSFP56)
El cable óptico activo compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores separados de 200GbE en el otro lado y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.309,00 € (IVA excluido)
1.583,89 € (IVA incluido)