FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAO03.

Cable óptico activo (AOC)compatible con Mellanox, 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 3m (10ft)

Hot #148461
Hot #148461

≤11W 30mm Fibra óptica PAM4

1.289,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QDD-400G-2QAO03
1.559,69 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-2QAO03
44 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Cable AOC compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (3m, QSFP-DD a QSFP56)

El cable óptico activo compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores separados de 200GbE en el otro lado y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.

Especificaciones
Número de parte
QDD-2Q56AO03
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longitud de cable
3m (10ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PD
Consumo de energía
≤11W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
8x 50G-PAM4 a dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Garantía
5 años
Protocolos
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Crear una base sólida de 400G en los centros de datos
El cable multiconector AOC 400G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre bastidores.
Totalmente actualizado a 400G
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Especificaciones

Cable AOC compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (3m, QSFP-DD a QSFP56)

El cable óptico activo compatible con Mellanox 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores separados de 200GbE en el otro lado y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.

Especificaciones
Número de parte
QDD-2Q56AO03
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longitud de cable
3m (10ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PD
Consumo de energía
≤11W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
8x 50G-PAM4 a dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Garantía
5 años
Protocolos
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Crear una base sólida de 400G en los centros de datos
El cable multiconector AOC 400G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre bastidores.
Totalmente actualizado a 400G
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.289,00 € (IVA excluido)

1.559,69 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes