Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Mellanox 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 es una alternativa rentable y de alta velocidad a la fibra óptica en aplicaciones de 200Gb/s. Este cable de conexión es totalmente compatible con los estándares SFF-8665 QSFP56 MSA.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro, y es adecuado para interconexiones de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc..
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa activa (DAC) compatible con Mellanox MCA7J50-H003R, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 7m (23ft)
Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Mellanox 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (7 metros, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Mellanox 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (7 metros, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Mellanox 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 es una alternativa rentable y de alta velocidad a la fibra óptica en aplicaciones de 200Gb/s. Este cable de conexión es totalmente compatible con los estándares SFF-8665 QSFP56 MSA.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro, y es adecuado para interconexiones de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc..
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
270,00 € (IVA excluido)
326,70 € (IVA incluido)