El cable óptico activo de breakout compatible genérico QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout es compatible con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para realizar conexiones rápidas y sencillas dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) de breakout compatible genérico 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 30m (98ft)
Cable óptico activo de breakout compatible genérico 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (30m, QSFP56 a QSFP56)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable óptico activo de breakout compatible genérico 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (30m, QSFP56 a QSFP56)
El cable óptico activo de breakout compatible genérico QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout es compatible con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para realizar conexiones rápidas y sencillas dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.328,00 € (IVA excluido)
1.606,88 € (IVA incluido)