El cable óptico activo Mellanox MFS1S50-V015E Compatible QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout es compatible con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para realizar conexiones rápidas y sencillas dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) de breakout compatible con Mellanox MFS1S50-V003E, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 15m (49ft)
Cable óptico activo de breakout compatible con Mellanox MFS1S50-V003E, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (15m, QSFP56 a QSFP56)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Cable óptico activo de breakout compatible con Mellanox MFS1S50-V003E, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (15m, QSFP56 a QSFP56)
El cable óptico activo Mellanox MFS1S50-V015E Compatible QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout es compatible con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para realizar conexiones rápidas y sencillas dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
747,00 € (IVA excluido)
903,87 € (IVA incluido)