FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFP-100G-FR, 100GBASE-FR QSFP28 lambda único 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF

#143526
#143526

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W Single Lambda 100G-400G LC dúplex SMF

339,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-FR-100G
410,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-FR-100G
42 vendidos
7 comentarios
3 preguntas
166 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico compatible con Juniper QSFP-100G-FR, 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2 km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Compatible con Juniper
QSFP-100G-FR
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión (TX)
-2.4~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-6.4dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
100G Lambda MSA 100G-FR compatible con la especificación
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Especificaciones

Módulo transceptor óptico compatible con Juniper QSFP-100G-FR, 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2 km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Compatible con Juniper
QSFP-100G-FR
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión (TX)
-2.4~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-6.4dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
100G Lambda MSA 100G-FR compatible con la especificación
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

339,00 € (IVA excluido)

410,19 € (IVA incluido)

166 en almacén global