FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.
Esta imagen trata sobre Q-2QPC005.

0.5m(2ft) Arista Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#136715
#136715

≤0.5W 30AWG Twinax

69,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q-2QPC005
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-2QPC005
1 vendido
3 comentarios
3 preguntas
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
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
Cable DAC 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con Arista (0.5m, QSFP28 a QSFP28)

El cable de conexión directa de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 está diseñado para el uso en una solución de conectividad Ethernet rentable de 100GbE a 2x 50GbE para satisfacer las crecientes necesidades de mayor ancho de banda en los centros de datos. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.

Especificaciones
Número de parte
Q-2QPC005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra óptica)
10D/5D (dinámico/estático)
Calibre de cable
30AWG
Longitud del cable
0.5m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0-70℃(32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Aplicación
100 Gigabit Ethernet, 128G canal de fibra

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento. 

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
26mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Support Real-time Configuration with FS Box

This Direct Attach Copper can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.

Tipo de cable
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cobre activo de conexión directa
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Velocidad de datos
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longitud del cable
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Calibre de cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Material
Cobre
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Especificaciones

Cable DAC 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con Arista (0.5m, QSFP28 a QSFP28)

El cable de conexión directa de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 está diseñado para el uso en una solución de conectividad Ethernet rentable de 100GbE a 2x 50GbE para satisfacer las crecientes necesidades de mayor ancho de banda en los centros de datos. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.

Especificaciones
Número de parte
Q-2QPC005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra óptica)
10D/5D (dinámico/estático)
Calibre de cable
30AWG
Longitud del cable
0.5m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0-70℃(32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Aplicación
100 Gigabit Ethernet, 128G canal de fibra

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento. 

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
26mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Support Real-time Configuration with FS Box

This Direct Attach Copper can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.

Tipo de cable
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cobre activo de conexión directa
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Velocidad de datos
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longitud del cable
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Calibre de cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Material
Cobre
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

69,00 € (IVA excluido)

83,49 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes