El cable de conexión directa de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 está diseñado para el uso en una solución de conectividad Ethernet rentable de 100GbE a 2x 50GbE para satisfacer las crecientes necesidades de mayor ancho de banda en los centros de datos. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
4m(13ft) Mellanox MCP7H00-G004R26L Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#136525
#136525
119,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q-2QPC04143,99 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-2QPC04
15 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable DAC 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con Mellanox MCP7H00-G004R26L (4m, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Mellanox Compatible
MCP7H00-G004R26L
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra óptica)
10D/5D (dinámico/estático)
Calibre de cable
28AWG
Longitud del cable
4m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0-70℃(32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Aplicación
100 Gigabit Ethernet, 128G canal de fibra
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Características
Tipo de cable | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cobre activo de conexión directa | Cable óptico activo | Cable óptico activo |
Velocidad de datos | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longitud del cable | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Calibre de cable | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Radio mínimo de curvatura | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica | Fibra óptica |
Material de chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Especificaciones
Cable DAC 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con Mellanox MCP7H00-G004R26L (4m, QSFP28 a QSFP28)
El cable de conexión directa de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 está diseñado para el uso en una solución de conectividad Ethernet rentable de 100GbE a 2x 50GbE para satisfacer las crecientes necesidades de mayor ancho de banda en los centros de datos. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
Especificaciones
Mellanox Compatible
MCP7H00-G004R26L
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra óptica)
10D/5D (dinámico/estático)
Calibre de cable
28AWG
Longitud del cable
4m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0-70℃(32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Aplicación
100 Gigabit Ethernet, 128G canal de fibra
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Características
Tipo de cable | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cobre activo de conexión directa | Cable óptico activo | Cable óptico activo |
Velocidad de datos | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longitud del cable | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Calibre de cable | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Radio mínimo de curvatura | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica | Fibra óptica |
Material de chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
119,00 € (IVA excluido)
143,99 € (IVA incluido)
1 en almacén global