El cable óptico activo 200G QSFP56 está diseñado para su uso en enlaces Ethernet de 200 Gigabits sobre fibra multimodo OM3, contiene cuatro transceptores ópticos de fibra multimodo (MMF) por extremo, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 50Gb/s. Este cable óptico activo es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256, compatible genérico, 50m (164ft)
AOC 200G QSFP56 compatible genérico (50 metros, QSFP56 a QSFP56)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
30mm radio mínimo de curvatura
Permite curvas más cerradas para el cableado.
Peso ligero
Permite el paso de fibras densas con un soporte mínimo.
Sin conectores ópticos MPO
Evita problemas de limpieza y reduce los pasos de instalación.
AOC 200G QSFP56 compatible genérico (50 metros, QSFP56 a QSFP56)
El cable óptico activo 200G QSFP56 está diseñado para su uso en enlaces Ethernet de 200 Gigabits sobre fibra multimodo OM3, contiene cuatro transceptores ópticos de fibra multimodo (MMF) por extremo, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 50Gb/s. Este cable óptico activo es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
30mm radio mínimo de curvatura
Permite curvas más cerradas para el cableado.
Peso ligero
Permite el paso de fibras densas con un soporte mínimo.
Sin conectores ópticos MPO
Evita problemas de limpieza y reduce los pasos de instalación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
893,00 € (IVA excluido)
1.080,53 € (IVA incluido)