El switch no administrado S1900-16T Gigabit Ethernet L2 proporciona una conexión de red perfecta, con todos los puertos compatibles con la función Auto MDI/MDIX. Con 16 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000Mbps, el switch puede actualizar su red heredada a una red de 1000Mbps de alto rendimiento, fácil de usar y de bajo costo.
Equipado con una protección contra rayos profesional integrada de 6KV circuito, esto garantiza el funcionamiento estable del switch, lo que lo convierte en una opción ideal para ampliar o actualizar a una red cableada gigabit estable y de alta velocidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Switch gigabit ethernet L2 de 16 puertos no administrable, S1900-16T, metálico, sin ventilador, de sobremesa/montado en pared
S1900-16T, switch no administrado Gigabit Ethernet L2 de 16 puertos, metal, sin ventilador, montaje en escritorio/pared
Soluciones de conexión
Características
El diseño "plug and play" facilita la instalación, sin necesidad de un técnico. La red por cable está disponible después de enchufar un cable Ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que requieran mucho tiempo.
Amplía tu red sin alterar el tranquilo entorno de tu oficina.
Puerto RJ45 | 16x 10/100/1000BASE-T | 5x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
Tipo de gestión | No administrable | No administrable | No administrable | No administrable |
Fuente de alimentación | Exterior | Exterior | Exterior | Interno |
Ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
Opciones de montaje | De sobremesa o de pared | De sobremesa o de pared | De sobremesa o de pared | De sobremesa o en rack |
IEEE 802.3az (EEE) | — | — |
Vídeos
S1900-16T, switch no administrado Gigabit Ethernet L2 de 16 puertos, metal, sin ventilador, montaje en escritorio/pared
El switch no administrado S1900-16T Gigabit Ethernet L2 proporciona una conexión de red perfecta, con todos los puertos compatibles con la función Auto MDI/MDIX. Con 16 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000Mbps, el switch puede actualizar su red heredada a una red de 1000Mbps de alto rendimiento, fácil de usar y de bajo costo.
Equipado con una protección contra rayos profesional integrada de 6KV circuito, esto garantiza el funcionamiento estable del switch, lo que lo convierte en una opción ideal para ampliar o actualizar a una red cableada gigabit estable y de alta velocidad.
El diseño "plug and play" facilita la instalación, sin necesidad de un técnico. La red por cable está disponible después de enchufar un cable Ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que requieran mucho tiempo.
Amplía tu red sin alterar el tranquilo entorno de tu oficina.
Puerto RJ45 | 16x 10/100/1000BASE-T | 5x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
Tipo de gestión | No administrable | No administrable | No administrable | No administrable |
Fuente de alimentación | Exterior | Exterior | Exterior | Interno |
Ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
Opciones de montaje | De sobremesa o de pared | De sobremesa o de pared | De sobremesa o de pared | De sobremesa o en rack |
IEEE 802.3az (EEE) | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
55,00 € (IVA excluido)
66,55 € (IVA incluido)