FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 123962.
Esta imagen trata sobre 123962.
Esta imagen trata sobre 123962-3.
Esta imagen trata sobre 123962-4.
Esta imagen trata sobre 123962.
Esta imagen trata sobre 123962.
Esta imagen trata sobre 123962.
Esta imagen trata sobre 123962-3.
Esta imagen trata sobre 123962-4.
Esta imagen trata sobre 123962.

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, blindado (F/UTP), PVC CM (gris), 1000ft (305m)

#123962
#123962

Cobre desnudo sólido PVC 1G Interior

209,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C5EFTPPVC
252,89 € (IVA incluido)
FS P/N: C5EFTPPVC
19 vendidos
3 comentarios
8 preguntas
6 en almacén DE. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
15 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, blindado (F/UTP), PVC CM, gris

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
F/UTP
Chaqueta del cable
PVC CM
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Gris
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.500 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.4
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
26.4
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes en campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud necesaria para tus proyectos personalizados de instalación de redes. La resistente y fácil de usar caja dispensadora hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de apertura amplia y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptable libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CM (en la pared) para uso en paredes en edificios de clase comercial

Hasta 350MHz y asegura compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable alcanza velocidades de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, siendo ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Especificaciones

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, blindado (F/UTP), PVC CM, gris

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
F/UTP
Chaqueta del cable
PVC CM
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Gris
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.500 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.4
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
26.4
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Perfecto para tus proyectos de instalación de redes en campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud necesaria para tus proyectos personalizados de instalación de redes. La resistente y fácil de usar caja dispensadora hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de apertura amplia y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptable libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CM (en la pared) para uso en paredes en edificios de clase comercial

Hasta 350MHz y asegura compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable alcanza velocidades de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, siendo ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

209,00 € (IVA excluido)

252,89 € (IVA incluido)

6 en almacén DE
15 en almacén global