Los módulos de alimentación AC cambios en caliente PSM-C150WAC están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S5860-20SQ, S5810-48FS. Pueden intercambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el sistema, ofreciendo un funcionamiento ininterrumpido y sin problemas, lo que proporciona una solución sencilla y de bajo coste al problema de un fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de alimentación de AC intercambiable en caliente de 150W, para switches S5860-20SQ, S5810-48FS
Módulo de alimentación AC cambio en caliente de 150W, para switches S5860-20SQ, S5810-48FS
Características
Los módulos de alimentación AC 1+1 cambios en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el conmutador ni interrumpir la función de conmutación.
Módulo de alimentación AC cambio en caliente de 150W, para switches S5860-20SQ, S5810-48FS
Los módulos de alimentación AC cambios en caliente PSM-C150WAC están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S5860-20SQ, S5810-48FS. Pueden intercambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el sistema, ofreciendo un funcionamiento ininterrumpido y sin problemas, lo que proporciona una solución sencilla y de bajo coste al problema de un fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Los módulos de alimentación AC 1+1 cambios en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el conmutador ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
229,00 € (IVA excluido)
277,09 € (IVA incluido)