Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente sus diversos requisitos de cableado.
Haz clic para ampliar la imagen
15m (49ft) FC UPC to FC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable
Características
20/10D radio mínimo de curvatura
La fibra insensible a las curvaturas permite curvaturas más cerradas del cable para su enrutamiento.
Virola de cerámica de circonio
Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.
90-150N resistencia a la tracción
El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.
Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.
Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente sus diversos requisitos de cableado.
20/10D radio mínimo de curvatura
La fibra insensible a las curvaturas permite curvaturas más cerradas del cable para su enrutamiento.
Virola de cerámica de circonio
Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.
90-150N resistencia a la tracción
El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.
Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
17,00 € (IVA excluido)
20,57 € (IVA incluido)