Der IP67 Schottadapter ist für die Bulkhead-Installation vorgesehen. Der Adapter ist für den Anschluss von Singlemode- und Multimode-Glasfasern geeignet und wurde so konzipiert, dass er langlebig ist und eine zuverlässige mechanische Verbindung von Kabelkonfektionen in rauen Umgebungen ermöglicht. Daher ist es die ideale Wahl für eine kostengünstige und einfache Lösung in Industrie-, Fiber-to-the-Antenne (FTTA)- oder anderen rauen Umgebungsanwendungen.
Die Staubschutzkappe schützt die robusten Patchkabel vor Witterungseinflüssen oder versehentlicher Beschädigung, wenn sie nicht in Gebrauch sind.