Die AC-Netzkabel von FS bieten Lösungen für alle Stromversorgungsprobleme. Mit optimalen Längen und verschiedenen Farben können Überlängen und Kabelspiel zwischen PDUs und aktiven Geräten minimiert und verschiedene Geräte leichter identifiziert werden. Es stehen alle Arten von Steckverbindern und internationale Normen zur Verfügung, um vielfältige Anwendungsumgebungen zu bedienen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1,8m (6ft) Doppelt Verriegelbare IEC320 Netzkabel-Verlängerung (C14 auf C13, 14AWG, 250V/15A, Schwarz)
1,8m (6ft) Doppelt Verriegelbare IEC320 Netzkabel-Verlängerung (C14 auf C13, 14AWG, 250V/15A, Schwarz)
Merkmale
Der verriegelnde C14-Stecker kann PDUs mit eingebauten Verriegelungsbuchsen einstecken, und die C13-Buchse mit allgemeiner Verriegelung kann mit allen Standard-IT-Geräten kombiniert werden.
Sauerstofffreier Kupferleiter mit niedrigem Widerstand, der eine schnelle Leitfähigkeit und stabile Übertragung ermöglicht. Die umweltgerechte PVC-Isolierung und der Mantel schützen den Innenleiter vor äußeren Einflüssen.
Die Netzkabel von FS.com setzen Präzisionsgusstechnologie ein, um die hohe Produktivität und Qualität zu erhalten, wobei die Farbe gleichzeitig harmonisch ist.
Vernickelter 3-poliger Kupferstecker, der sicher ist und eine bessere Leitfähigkeit aufweist.
Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung von Hardware und beim stabilen Einstecken.
1,8m (6ft) Doppelt Verriegelbare IEC320 Netzkabel-Verlängerung (C14 auf C13, 14AWG, 250V/15A, Schwarz)
Die AC-Netzkabel von FS bieten Lösungen für alle Stromversorgungsprobleme. Mit optimalen Längen und verschiedenen Farben können Überlängen und Kabelspiel zwischen PDUs und aktiven Geräten minimiert und verschiedene Geräte leichter identifiziert werden. Es stehen alle Arten von Steckverbindern und internationale Normen zur Verfügung, um vielfältige Anwendungsumgebungen zu bedienen.
Der verriegelnde C14-Stecker kann PDUs mit eingebauten Verriegelungsbuchsen einstecken, und die C13-Buchse mit allgemeiner Verriegelung kann mit allen Standard-IT-Geräten kombiniert werden.
Sauerstofffreier Kupferleiter mit niedrigem Widerstand, der eine schnelle Leitfähigkeit und stabile Übertragung ermöglicht. Die umweltgerechte PVC-Isolierung und der Mantel schützen den Innenleiter vor äußeren Einflüssen.
Die Netzkabel von FS.com setzen Präzisionsgusstechnologie ein, um die hohe Produktivität und Qualität zu erhalten, wobei die Farbe gleichzeitig harmonisch ist.
Vernickelter 3-poliger Kupferstecker, der sicher ist und eine bessere Leitfähigkeit aufweist.
Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung von Hardware und beim stabilen Einstecken.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
13,00 € (exkl. MwSt.)
15,47 € (inkl. MwSt.)