FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .

56G QSFP+ passives Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) für FS Switches, 3m (10ft)

#70794
#70794

≤0,5W 35mm 30AWG Twinax Kupfer

110,67 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-56G-PC03
1 verkauft
11 Bewertungen
1 Frage
7 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

FS 56G QSFP+ DAC-Kabel (3 Meter, passiv, 56G QSFP+, 30AWG)

Das 56G-QSFP+-Direct-Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine qualitativ hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieser DAC entspricht den Standards IEEE802.3ba und SFF-8436 MSA. Es eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren und verbindet LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 56 G.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP56-PC03 in QSFP-56G geändert -PC03, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-56G-PC03
Anbietername
FS
Steckverbindertyp
QSFP+ zu QSFP+
Maximale Datenrate
56 Gbit/s
Mindestbiegeradius
35 mm
Draht-AWG
30 AWG
Kabellänge
3 m (9,84 Fuß)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
56G InfiniBand 4x FDR, 10/40 Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
10
1
0
0
0

L***e

France

19.12.2023
5.0
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

A***s

United States

04.12.2023
5.0
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***t

United States

03.12.2023
5.0
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen