Die AC-Netzkabel von FS bieten Lösungen für alle Stromversorgungsprobleme. Mit optimalen Längen und verschiedenen Farben können Überlängen und Kabelspiel zwischen PDUs und aktiven Geräten minimiert und verschiedene Geräte leichter identifiziert werden. Es stehen alle Arten von Steckverbindern und internationale Normen zur Verfügung, um vielfältige Anwendungsumgebungen zu bedienen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1,2m (4ft) IEC320 Netzkabel (C14 auf C19, 14AWG, 250V/15A, Blau)
1,2m (4ft) IEC320 Netzkabel (C14 auf C19, 14AWG, 250V/15A, Blau)
Merkmale
Sauerstofffreier Kupferleiter mit niedrigem Widerstand, der eine schnelle Leitfähigkeit und stabile Übertragung ermöglicht. Die umweltgerechte PVC-Isolierung und der Mantel schützen den Innenleiter vor äußeren Einflüssen.
Das Netzkabel ist die ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Daten-Rack oder Netzwerkverteilerschrank.
1,2m (4ft) IEC320 Netzkabel (C14 auf C19, 14AWG, 250V/15A, Blau)
Die AC-Netzkabel von FS bieten Lösungen für alle Stromversorgungsprobleme. Mit optimalen Längen und verschiedenen Farben können Überlängen und Kabelspiel zwischen PDUs und aktiven Geräten minimiert und verschiedene Geräte leichter identifiziert werden. Es stehen alle Arten von Steckverbindern und internationale Normen zur Verfügung, um vielfältige Anwendungsumgebungen zu bedienen.
Sauerstofffreier Kupferleiter mit niedrigem Widerstand, der eine schnelle Leitfähigkeit und stabile Übertragung ermöglicht. Die umweltgerechte PVC-Isolierung und der Mantel schützen den Innenleiter vor äußeren Einflüssen.
Das Netzkabel ist die ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Daten-Rack oder Netzwerkverteilerschrank.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
11,00 € (exkl. MwSt.)
13,09 € (inkl. MwSt.)