1 Ergebnis für „223837“
Produkte
Das Produkt 223837 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
S5810-28TS, 24 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb RJ45/SFP, 4 x 10Gb SFP+, PicOS®, L3 Verwalteter Switch #207061
PicOS® | AmpCon™ | Broadcom | MLAG | PTP | PVST1.544,62 € (inkl. MwSt.) 412 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juni2024Vorbestellung, Versand bis 21.Oktober2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat