FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von .

1m (3ft) MTP®-16 (Female) to 2 x MTP®-8 (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta

Neu #221891
Neu #221891

IB 400G SR4 to 2x 200G SR4

129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 16FMTPOM4
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie

MTP®-Konvertierungskabel, MTP®-16 F APC auf 2 x MTP®-8 F UPC, 16F, OM4, OFNP, Typ B

MTP®-Konvertierungskabel sind für ein flexibleres Mehrfaser-Verkabelungssystem auf Basis von MTP®-Produkten konzipiert. Im Gegensatz zu MTP®-Kabelbäumen sind MTP®-Konvertierungskabel an beiden Enden mit MTP®-Anschlüssen abgeschlossen und können mehr Möglichkeiten für das vorhandene 16-Faser-Verkabelungssystem bieten.

MTP®-16 APC auf 2 x MTP®-8 UPC-Konvertierungskabelbaum, dessen MTP®-8-Anschlüsse MTP®-12 verwenden, nur 8 aktive Fasern zur Lichtübertragung und 4 inaktive Fasern, die nicht verbunden sind, für die Verbindung von zwei NVIDIA InfiniBand 200G QSFP56 oder optischen QSFP56-Transceivern zur Übertragung an NVIDIA 400G QSFP-DD oder optische QSFP-DD/OSFP-Transceiver-Übertragung. Im Vergleich zum Kauf und Einbau separater Konvertierungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Konvertierungskabeln kostengünstiger und verlustärmer.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Stecker entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckern höhere Leistungsniveaus.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Buchse (stiftlos)
Anschluss B
US Conec MTP® Buchse (stiftlos)
Glasfasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
400G Ethernet Distanz
50/100m bei 850nm
800G Ethernet Distanz
50m bei 850nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
Polierter Typ
APC zu UPC
Einfügungsdämpfung
0,35dB Max (0,15dB Typ.)
Rückflussdämpfung
≥20dB
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Minimaler Biegeradius
7,5mm
Dämpfung bei 850nm
≤2,3dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
≤ 0,6 dB/km
Außendurchmesser der Ummantelung
3,0 mm
Abzweiglänge
0,5 m
Zugbelastung bei Installation
66 N
Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig)
60/120 N
Betriebstemperatur
-10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Lagertemperatur
-40 bis +85 °C (-40 bis 185 °F)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Bereitstellung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® cables are offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
US Conec MTP® Connector delivers stable signals and achieves flexible system design.
The APC polish provides a minimal reflection of the optical signal for optimal signal integrity.
Corning ClearCurve® Fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
The Plenum (OFNP) outer jacket is fire resistant and low smoke to minimize damage.
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Cleaning MTP®/MPO connectors with cassette cleaner.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen