FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
 Dieses Bild handelt von .

1m (3ft) MTP®-8 (Female) to 2x MTP®-4 (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow

Neu #221867
Neu #221867

IB 800G DR8 to 4x 200G FR4

129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 8FMTPSMF
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie

MTP®-Konvertierungskabel, MTP®-12 F APC auf 2 x MTP®-4 F APC, 12F, OS2, OFNP, Typ B

MTP®-Konvertierungskabel sind für ein flexibleres Mehrfaser-Verkabelungssystem auf Basis von MTP®-Produkten konzipiert. Im Gegensatz zu MTP®-Harnesskabeln sind MTP®-Konvertierungskabel an beiden Enden mit MTP®-Steckern ausgestattet und bieten mehr Möglichkeiten für das vorhandene 8-Faser-Verkabelungssystem.

MTP®-12 APC auf 2 x MTP®-4 APC Konvertierungs-Harnesskabel, dessen MTP®-12-Stecker nur 8 aktive Fasern zur Lichtübertragung und 4 nicht verbundene inaktive Fasern verwenden und dessen MTP®-4-Stecker nur 4 aktive Fasern zur Lichtübertragung und 8 nicht verbundene inaktive Fasern verwenden, konzipiert für die Verbindung von vier kommenden 200G NVIDIA InfiniBand OSFP/QSFP56/QSFP112-Transceivern mit der 800G NVIDIA InfiniBand Twin-Port-OSFP-Transceiver-Übertragung. Im Vergleich zum Kauf und der Installation separater Konvertierungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Konvertierungskabeln kostengünstiger und verlustärmer.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Buchse (stiftlos)
Anschluss B
US Conec MTP® Buchse (stiftlos)
Glasfasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
400G Ethernet-Entfernung
50/100m bei 850nm
800G Ethernet-Entfernung
50m bei 850nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
Polierter Typ
APC zu APC
Einfügungsdämpfung
0,35dB Max (0,15dB Typ.)
Rückflussdämpfung
≥20dB
Dämpfung bei 850nm
≤2,3dB/km
Dämpfung bei 1300nm
≤0,6dB/km
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Minimaler Biegeradius
7,5mm
Außendurchmesser der Ummantelung
3,0 mm
Ausbruchlänge
0,5 m
Zuglast bei Installation
66 N
Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig)
60/120 N
Betriebstemperatur
-10 bis 60 °C (14 bis 140 ℉)
Lagertemperatur
-40 bis +85 °C (-40 bis 185 ℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Bereitstellung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® cables are offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
US Conec MTP® Connector delivers stable signals and achieves flexible system design.
The APC polish provides a minimal reflection of the optical signal for optimal signal integrity.
Corning SMF-28® Ultra Fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
The Plenum (OFNP) outer jacket is fire resistant and low smoke to minimize damage.
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Cleaning MTP®/MPO connectors with cassette cleaner.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen