FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.
 Dieses Bild handelt von Q-2QPC01.

1m (3ft) Extreme Networks Kompatibles 100G QSFP28 zu 2 x 50G QSFP28 Passives Direct Attach Kupfer Breakout Kabel

#205235
#205235

≤0.5W 30AWG Twinax

94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q-2QPC01
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Extreme Netzwerke-kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 DAC-Kabel (5 Meter, QSFP28 auf QSFP28)

Das Extreme Netzwerke-kompatible 100G-QSFP28-zu-2x-50G-QSFP28-Direct-Attach-Kabel ist für den Einsatz in kostengünstigen 100-GbE-zu-2x-50-GbE-Ethernet-Konnektivitätslösungen konzipiert, um den wachsenden Anforderungen an höhere Bandbreite in Rechenzentren gerecht zu werden. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.

Hinweis: FS Box unterstützt derzeit keine Änderung der H3C- und HPE-Kompatibilität für DAC-Kabel.

Spezifikationen
Teilenummer
Q-2QPC01
Name des Anbieters
FS
Steckverbindertyp
QSFP28 zu QSFP28
Maximale Datenrate
100 Gbit/s
Mindest. Biegeradius (Glasfaserkabel)
10D/5D (dynamisch/statisch)
Draht-AWG
26 AWG
Kabellänge
5 m
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passives Twinax
Kommerzieller Temperaturbereich
0–70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Anwendung
100 Gigabit Ethernet, 128G Fibre Channel

Qualitätsprüfprogramm

Schauen Sie sich unseren Test an Programm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 100-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-100G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 26 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk

FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität beider Anschlüsse des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Mellanox und alle anderen Konfigurationsmischungen zu verbinden.

Flexibler Einsatz

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden.

Kabeltyp
Passives Direct-Attach-Kupfer
Passives Direct-Attach-Kupfer
Aktives Direct-Attach-Kupfer
Aktives optisches Kabel
Aktives optisches Kabel
Datenrate
100G bis 2x50G
100G bis 4x25G
100G bis 4x25G
100G bis 2x50G
100G bis 4x25G
Steckverbindertyp
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu SFP28
QSFP28 zu SFP28
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu SFP28
Stromverbrauch
<0,5 W
<0,5 W
<1,8 W
<1,65W
<3,5 W
Kabellänge
0,5–5 m (2 ft–16 ft)
0,5–5 m (2 ft–16 ft)
1–9 m (3 ft–29 ft)
1–100 m (3 ft–328 ft)
1–50 m (3 ft–164 ft)
Draht AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Mindestbiegeradius
26–34 mm
25–30 mm
33–44,5 mm
30 mm
7,5 mm
Medien
Kupfer
Kupfer
Kupfer
Glasfaser
Glasfaser
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.7
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
1
0
0
0

G***o

United States

11.11.2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***y

Australia

23.10.2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

A***m

United States

01.11.2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen