OM5 Wideband Multimode biegeunempfindliche Faser, optimiert für Multiwellenlängen-Übertragungssysteme im Bereich von 850–953 nm, ermöglicht eine optimale Unterstützung von Aufkommende Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM)-Anwendungen, die (SWDM) Funktionen implementieren, die für die faseroptische Hochgeschwindigkeitskommunikation über kurze Entfernungen verwendet werden, und die Übertragungseffizienz und -kapazität von optischen Fasern durch Mehrwellenlängenübertragung verbessern, wodurch die Anzahl der Fasern reduziert und gleichzeitig höhere Ergebnisse erzielt werden Geschwindigkeiten.
OM5 erfüllt die Anforderungen von TIA-492AAAE und dem Entwurf IEC 60793-2-10 A1a.4 und ist gleichzeitig vollständig abwärtskompatibel mit vorhandenen OM4-Netzwerken und -Anwendungen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität sicherzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
10m (3ft) LC UPC zu LC UPC Simplex OM5 Multimode Breitband PVC (OFNR) 2.0mm Glasfaser Patchkabel
1 m (3 ft) LC UPC zu LC UPC Simplex OM5 Multimode Wideband PVC (OFNR) 2,0 mm Glasfaser-Patchkabel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Hochwertige Kabelbaugruppen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.
20/10D Min. Biegeradius
Biegeunempfindliche Fasern ermöglichen engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkonoxid-Keramik-Ferrule
Die Präzisions-Ferrule kann eine bis zu 500-fache Einstecklebensdauer erreichen.
2,0 mm schlankes Kabel
Das 2,0 mm Kabel kann den Druck des Kabelkanals reduzieren.
Übertragen Sie mehrere Signale über eine Glasfaser und erhöhen Sie die Bandbreite einer einzelnen Glasfaser um mindestens das Vierfache.