Das NOKIA-kompatible optische Combo XGPON OLT-Modul wird auf der Einzelplatine des HW Combo XGPON OLT-Geräts eingesetzt. Es ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung über eine optische Singlemode-Faser. Der XG-PON&GPON Combo OLT Small Form-factor Pluggable Double Density (SFP-DD) Transceiver kann eine asymmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink-Rate von 10G und Downlink-Rate von 2,5G über einen SC/UPC-Stecker bereitstellen und eine Verbindung von bis zu 20 km erreichen. Das optische Combo-XGPON-OLT-Modul integriert die Funktionen von XGPON-OLT und GPON-OLT und kann verschiedene Netzwerkraten in einem ODN-Netzwerk entsprechend den Anforderungen der ONU-Seite bereitstellen, wodurch ein reibungsloses Upgrade von GPON auf XGPON möglich ist. Es vermeidet externe WDM-Ausrüstung im Netzwerk und reduziert die Kosten für Netzwerkaufbau und -wartung. Er kann bei Temperaturen zwischen -40~85℃ betrieben werden und ist vollständig konform mit ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 und SFP-DD MSA.
![NOKIA kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGG-SDD-C+N-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231127100115uw18xw.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![NOKIA kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGG-SDD-C+N-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231127100115uw18xw.jpg)
![NOKIA kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGG-SDD-C+N-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023112710011566j72p.jpg)
![NOKIA kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGG-SDD-C+N-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231127100254pvhp6w.jpg)
![NOKIA kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGG-SDD-C+N-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311271001154chigj.jpg)
![NOKIA kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGG-SDD-C+N-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311271001159fqin2.jpg)
NOKIA kompatibel XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie)
#203937
#203937
308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGG-SDD-C+N-I
1 verkauft
2 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NOKIA Kompatibel 9.953G-TX/2.488G-RX und 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Klasse C+ Transceiver Modul (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX und 1490nm-TX/1310nm-RX 20km SC/UPC Industrial DDM)
Spezifikationen
Teilenummer
XGG-SDD-C+N-I
Anbietername
FS
Formfaktor
SFP-DD
Kabelrate
9.953G-TX/2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
Wellenlänge
1577 nm-TX/1270 nm-RX
1490 nm-TX/1310 nm-RX
1490 nm-TX/1310 nm-RX
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML+DFB
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
5–9 dBm (9,953 G)
3–7 dBm (2,488 G)
3–7 dBm (2,488 G)
RX-Leistung
–30,5–10 dBm (2,488 G)
-32–12 dBm (1,244 G)
-32–12 dBm (1,244 G)
Klasse
C+
Max. Link-Budget
32 dB
Anzahl der Pins
22PIN
Empfängerempfindlichkeit
≥-30,5 dBm (2,488 G)
≥-32 dBm (1,244 G)
≥-32 dBm (1,244 G)
Stromverbrauch
3,5 W
Extinktionsverhältnis
8,2 dB
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
DDM/DOM
Unterstützt
Anwendung
FTTx,
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231130150729i8m7rp.jpg)
Merkmale
Asymmetrisches Netzwerk Kombinierte PON-Lösung
Die Das XG-PON&GPON Combo OLT-Modul unterstützt die Koexistenz von GPON und XGPON innerhalb desselben ODN-Netzwerks, um reibungslose Netzwerk-Upgrades zu erreichen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230823110859dzmyi9.jpg)
Effizienz entfesselt, FS definiert PON-Module neu
Revolutionieren Sie die Konnektivität mit unseren Modulen mit bidirektionaler Einzelfaserfähigkeit, einer dynamischen XGPON- und GPON-Kombination und industrieller Temperaturbeständigkeit.
Bidirektionale Einzelfaser
Steigerung der Netzwerkeffizienz
Kombination aus XG-PON und GPON
Vielseitiges und skalierbares Breitband
-40~85 °C I-Temp-Bereich
Hält rauen Umgebungsbedingungen stand
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Formfaktor | SFP-DD | SFP+ |
Wellenlänge | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Datenrate | 9,953G-TX/2,488G-RX 2,488G-TX/1,244G-RX | 9,953G-TX/2,488G-RX 2,488G-TX/1,244G-RX |
Stecker | SC/UPC | SC/UPC |
Tx-Leistung | 5~9 dBm (9,953 G) 3~7 dBm (2,488 G) | 5~9 dBm (9,953 G) 3~7 dBm (2,488 G) |
Empfangsleistung | -30,5~-10dBm (2,488G) -32~-12dBm (1,244G) | -30,5~-10dBm (2,488G) -32~-12dBm (1,244G) |
Klasse | C+ | C+ |
Anzahl der Pins | 40PIN | 22PIN |
Stromverbrauch | 3,5W | 3,5W |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Protokolle | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 ITU-T G.984.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2< br>TU-T G.984.2 SFP+ MSA |
Anwendung | FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON-Zugangsnetzwerk, GPON-Zugangsnetzwerk | FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON-Zugangsnetzwerk, GPON-Zugangsnetzwerk |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
B***r
Australia
22.09.2023
I received the delivery, and we are very pleased with the quality.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0В***в
Ukraine
15.09.2023
Excellent support, super fast delivery and very good products.FS stands out between
competition.
competition.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen